MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1158

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • einheitliches Flanschmaß
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1158
  • EAN4015394221470
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1158

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 136 g

Montagevideo

Montagevideo