MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1171

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • einheitliches Flanschmaß
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Artikel-Nr.1171
  • EAN4015394221500
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1171

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 160 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1171

Montagevideo

Montagevideo