MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 123

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Artikel-Nr.123
  • EAN4015394221807
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 123

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 87x71 mm
Bohrloch 70x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 145 g

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 123

Montagevideo

Montagevideo