Blindflansch zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen Bestellnr. 41419
Bestellnr.1669
EAN4015394214489
VPE
10 Stück
Artikel teilen
Wählen Sie das soziale Netzwerk aus, um diesen Artikel zu teilen:
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1669
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP 44
Flansch
75x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
114 g
Prüfzeichen
VDE
EAC
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1669
ProduktinfoblattAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1669
PDF, 171 KB
Maßzeichnung HochformatAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1669
PNG, 35 KB
Maßzeichnung QuerformatAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1669
PNG, 35 KB
Montagevideo
Passendes Zubehör
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1669
Flansch
Bestellnr. 40102
geeignete Anbausteckdosen: Artikelgruppe 1056 (Schraubanschluss): alle 16 A, 3 p bis 5 p sowie 32 A, 5 p in Sonderbauform (vergl. Type 1276) Artikelgruppe 1134 (schraubenlos, TwinCONTACT): alle 16 A, 3 p bis 5 p
mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136
mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136