MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1705

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Artikel-Nr.1705
  • EAN4015394214625
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1705

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 169 g

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1705