MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1706

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1706
  • EAN4015394214632
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1706

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 168 g