MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1737

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • 32 A Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Artikel-Nr.1737
  • EAN4015394214793
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1737

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 220 g
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1737

Montagevideo

Montagevideo