MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1807

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Artikel-Nr.1807
  • EAN4015394215158
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1807

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 273 g
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1807