Wählen Sie das soziale Netzwerk aus, um diesen Artikel zu teilen:
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1810
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP 67
Flansch
85x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
252 g
Prüfzeichen
DE,VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1810
ProduktinfoblattAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1810
PDF, 155 KB
CAD-Daten STPAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1810
ZIP, 2 MB
CAD-Daten 3D-DWGAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1810
ZIP, 3 MB
Maßzeichnung HochformatAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1810
PNG, 46 KB
Maßzeichnung QuerformatAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1810
PNG, 46 KB
Montagevideo
Passendes Zubehör
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1810
Unterputzkasten
Bestellnr. 40369
mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136
mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136