MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3004

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • einheitliches Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Artikel-Nr.3004
  • EAN4015394221623
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3004

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 120 g

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3004

Montagevideo

Montagevideo