Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3070
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3070 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3070

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • einheitliches Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3070
  • EAN4015394221661
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3070

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 140 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3070

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3070

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für Steckdosen und Anbausteckdosen 16 A und 32 A der Artikelgruppen 1018, 1019, 1041, 1049, 1132, 1141, 1146 und 1148 sowie 32 A der Artikelgruppen 1044, 1048, 1133 und 1135, Funktion: Wechsler = Öffner/Schließer, mit einem Wechselschalter, Kontakt 16 A (induktiv 4 A), 250 V AC