Blindflansch zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen Bestellnr. 41419
Bestellnr.3385
EAN4015394206156
VPE
10 Stück
Artikel teilen
Wählen Sie das soziale Netzwerk aus, um diesen Artikel zu teilen:
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3385
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP 44
Flansch
75x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
156 g
Prüfzeichen
CN,CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3385
ProduktinfoblattAnbausteckdose mit TwinCONTACT 3385
PDF, 171 KB
KonformitätserklärungAnbausteckdose mit TwinCONTACT 3385
PDF, 37 KB
CAD-Daten STPAnbausteckdose mit TwinCONTACT 3385
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWGAnbausteckdose mit TwinCONTACT 3385
ZIP, 3 MB
Maßzeichnung HochformatAnbausteckdose mit TwinCONTACT 3385
PNG, 35 KB
Maßzeichnung QuerformatAnbausteckdose mit TwinCONTACT 3385
PNG, 35 KB
Montagevideo
Passendes Zubehör
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3385
Unterputzkasten
Bestellnr. 40369
mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136
mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136