MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3587

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • einheitliches Flanschmaß
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Artikel-Nr.3587
  • EAN4015394221562
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3587

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 260 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3587

Montagevideo

Montagevideo