MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose schräg 3524

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einheitliches Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3524
  • EAN4015394203063
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose schräg 3524

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 326 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC