Anbausteckdose SCHUKO® 11011XL
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 230 V |
Anschlusstechnik | Steckklemmen |
Kontakt | standard |
Schutzart | IP54 |
Shutter | Nein |
Flansch | 50x50 mm |
Bohrloch | 38x38 mm |
Gewicht | 42 g |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.