MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose TM 23164

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gerade Steckrichtung
  • (Form AS)
  • Artikel-Nr.23164
  • EAN4015394043461
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose TM 23164

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 440-460 V
Uhrzeitstellung 11 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 85x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 344 g
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose TM 23164