MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose TM 23165

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gerade Steckrichtung
  • (Form AS)
  • Artikel-Nr.23165
  • EAN4015394043478
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose TM 23165

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 440-460 V
Uhrzeitstellung 11 h
Hertz 60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 107x100 mm
Bohrloch 85x77 mm
Gewicht 745 g

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose TM 23165