MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose TM 24741

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Neigung 20°
  • (Form BS)
  • Artikel-Nr.24741
  • EAN4015394209874
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose TM 24741

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose TM 24741