MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose TM 24742

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Neigung 20°
  • (Form BS)
  • Bestellnr.24742
  • EAN4015394209881
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose TM 24742

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 440-460 V
Uhrzeitstellung 11 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Gewicht 340 g