MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose TM 24743

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Neigung 20°
  • (Form BS)
  • Bestellnr.24743
  • EAN4015394209898
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose TM 24743

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP 67
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 340 g