MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose TM 24843

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Neigung 20°
  • (Form BS)
  • Bestellnr.24843
  • EAN4015394226659
  • VPE pieces

Technische Daten

Anbausteckdose TM 24843

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
X-CONTACT®
Schutzart IP 67
Flansch 114x114 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 20 °