MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Aufbaugerätestecker 401

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.401
  • EAN4015394002970
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 401

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 323 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC