Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 410
MENNEKES Aufbaugerätestecker 410 images3d

Aufbaugerätestecker 410

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.410
  • EAN4015394003021
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 410

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 365 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 410

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.