Aufputz-Verteiler 83691
| Einbauten |
|
|---|---|
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gewicht | 27000 g |
| Höhe | 700 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Lagerkombination | D |