Aufputz-Verteiler 83718
| Einbauten |
|
|---|---|
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 2844 g |
| Höhe | 341 mm |
| Breite | 172 mm |
| Lagerkombination | C |