MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4141

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Artikel-Nr.4141
  • EAN4015394021872
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4141

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP 44
Kinderschutz Nein
Gewicht 182 g

Planungsdaten & Downloads

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4141

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4141

Unterputzeinbaudose

Artikel-Nr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen