MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4178

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss
  • zwei Schlüssel
  • im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Artikel-Nr.4178
  • EAN4015394022350
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4178

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP 44
Kinderschutz Nein
Gewicht 251 g
Prüfzeichen DE,VDE

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4178

Unterputzeinbaudose

Artikel-Nr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen