MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, silber 4974ME

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4974ME
  • EAN4015394201106
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, silber 4974ME

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP 44
Shutter Nein
Gewicht 139 g
Prüfzeichen EAC

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, silber 4974ME

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

mehr