MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Cepex-Doppelsteckdose 4258

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Bestellnr.4258
  • EAN4015394147220
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose 4258

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP 44
Kinderschutz Nein
Gewicht 528 g

Planungsdaten & Downloads

Cepex-Doppelsteckdose 4258