Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4130
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4130 images3d

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4130

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit UP-Einbaudose
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4130
  • EAN4015394021759
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4130

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 344 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4130

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten