MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Cepex-Wandsteckdose, grau 4104

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Artikel-Nr.4104
  • EAN4015394021414
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, grau 4104

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP 44
Kinderschutz Nein
Gewicht 295 g

Planungsdaten & Downloads

Cepex-Wandsteckdose, grau 4104

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, grau 4104

Wetterschutzdach

Artikel-Nr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Wandmontage oder an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm