MENNEKES Weltweit

MENNEKES

DELTA-BOX 92915NF

CEE 16 A, 5 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.92915NF
  • EAN4015394286967
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

DELTA-BOX 92915NF

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
franz./belg. Norm 2
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 792 g
Lagerkombination D