MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Doppelbox mit TwinCONTACT 1648

CEE 16 A, 4 p, 400 V
SCHUKO®
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Bestellnr.1648
  • EAN4015394212171
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Doppelbox mit TwinCONTACT 1648

CEE 16 A, 4 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 380 g
Prüfzeichen VDE
EAC
Lagerkombination D

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.