EverBOX® Grip 9502969SW
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 6 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 32 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 0,6 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 10500 g |
| Länge | 530 mm |
| Höhe | 320 mm |
| Breite | 370 mm |
| Lagerkombination | D |