MENNEKES Weltweit

MENNEKES

EverGUM® Steckdosen-Kombination 71045

CEE 32 A, 4 p, 400 V
CEE 16 A, 4 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bestellnr.71045
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosen-Kombination 71045

CEE 32 A, 4 p, 400 V 1
CEE 16 A, 4 p, 400 V 2
franz./belg. Norm 4
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p+N, B
Vorsicherung max. 63 A
InA 43 A
RDF 0,45
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 10930 g
Höhe 380 mm
Breite 320 mm
Lagerkombination D