MENNEKES Weltweit

MENNEKES

EverGUM® Steckdosen-Kombination 71063

CEE 63 A, 5 p, 400 V
CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb, RAL 1003
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bestellnr.71063
  • EAN4015394209126
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosen-Kombination 71063

CEE 63 A, 5 p, 400 V 1
CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 4
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 63 A
InA 57 A
RDF 0,4
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 11600 g
Höhe 380 mm
Breite 320 mm
Lagerkombination D