MENNEKES Weltweit

MENNEKES

EverGUM® Steckdosen-Kombination 7307682

CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 5 p, 400 V
Schweiz - Typ 23
Schweiz - Typ 25
  • Gehäuse aus Vollgummi, schwarz
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bestellnr.7307682
  • EAN4015394245643
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosen-Kombination 7307682

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
Schweiz - Typ 23 3
Schweiz - Typ 25 1
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 3 LS 16 A, 3 p, C
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 16 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 1432 g
Höhe 380 mm
Breite 320 mm
Lagerkombination D