MENNEKES Weltweit

MENNEKES

EverGUM® Steckdosen-Kombination 7408884GB

CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 5 p, 400 V
System GB
  • Gehäuse aus Vollgummi
  • schwarz
  • anschlussfertig verdrahtet
  • tragbar, stapelbar
  • anscharnierter Deckel
  • mit Edelstahl-Schnellverschluss
  • Bestellnr.7408884GB
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosen-Kombination 7408884GB

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
System GB 4
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 4 LS 13A, 1 p, C
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 9040 g
Länge 306 mm
Höhe 288 mm
Breite 230 mm
Lagerkombination D