MENNEKES Weltweit

MENNEKES

EverGUM® Steckdosen-Kombination 7503519

CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 5 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bestellnr.7503519
  • EAN4015394286721
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosen-Kombination 7503519

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
franz./belg. Norm 6
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p+N, C
  • 2 LS 16 A, 3 p+N, C
  • 6 LS 16 A, 1 p+N, C
Vorsicherung max. 63 A
InA 48 A
RDF 0,5
Anschluss / Zuleitung
  • 2m H07RN-F5G16 mit CEE-Stecker 63 A 5 p 400 V
Schutzart IP 44
Max. Strombelastung 32 A zulässiger Gesamtstrom
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 15252 g
Länge 360 mm
Höhe 330 mm
Breite 340 mm
Lagerkombination D