MENNEKES Weltweit

MENNEKES

EverGUM® Steckdosen-Kombination 7513001GB

CEE 63 A, 5 p, 400 V
CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 5 p, 400 V
System GB
  • Gehäuse aus Vollgummi
  • Schwarz
  • anschlussfertig verdrahtet
  • tragbar, stapelbar
  • anscharnierter Deckel
  • mit Edelstahl-Schnellverschluss
  • Bestellnr.7513001GB
  • VPE pieces

Technische Daten

EverGUM® Steckdosen-Kombination 7513001GB

CEE 63 A, 5 p, 400 V 1
CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
System GB 4
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 13A, 1 p, C
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G10 mit CEE-Stecker 63 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 15300 g
Länge 360 mm
Höhe 330 mm
Breite 340 mm
Lagerkombination D