EverGUM® Steckdosenkombination 70414
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 3 |
---|---|
SCHUKO® | 4 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 16 A |
InA | 16 A |
RDF | 1 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP 44 |
Gehäusematerial | Vollgummi |
Gewicht | 6270 g |
Länge | 306 mm |
Höhe | 288 mm |
Breite | 230 mm |
Prüfzeichen | EAC |
Lagerkombination | B |