EverGUM® Steckdosenkombination 70445
CEE 32 A, 5 p, 400 V | 2 |
---|---|
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
SCHUKO® | 4 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 32 A |
InA | 32 A |
RDF | 1 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP 44 |
Gehäusematerial | Vollgummi |
Gewicht | 13500 g |
Länge | 360 mm |
Höhe | 330 mm |
Breite | 340 mm |
Prüfzeichen | EAC |
Lagerkombination | B |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.
Die Produkte unserer EverGUM® Familie erfüllen standardmäßig die Schutzart IP 44. Gerne prüfen wir für Sie, ob wir ein EverGUM® Produkt als Sonderlösung auch gemäß einer anderen Schutzart ausrüsten können.
Unsere EverGUM®-Kombinationen sind für die freistehende Anwendung auf dem Boden geeignet. Sie haben vier robuste Standfüße aus Vollgummi. Ein Standrahmen ist daher nicht notwendig.
Bei Veränderungen an der Steckdosenkombination werden Sie zum Hersteller und übernehmen die volle Produkthaftung. Wenn Sie Kombinationen nachrüsten und auf Nummer sicher gehen wollen, sprechen Sie gerne mit unserem technischen Service – zusammen finden wir eine Lösung!
Alle MENNEKES-Produkte werden vor der Auslieferung an den Kunden in unserem hauseigenen Prüflabor auf Herz und Nieren geprüft – für höchste Qualität und Sicherheit. Das Labor ist durch den Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) anerkannt und wird vom ihm und anderen Prüfinstituten genutzt. Im Labor werden unsere Steckdosenkombinationen gemäß der geltenden Normen DIN EN/IEC 61439, DIN EN/IEC 60309 und VDE 0620 geprüft.
Wir bieten Ihnen ausschließlich komplett fertig verdrahtete Steckdosenkombinationen an, die auf Qualität und Sicherheit gemäß der Norm DIN EN/IEC 61439 geprüft wurden.
Alle MENNEKES-Produkte werden vor der Auslieferung an den Kunden in unserem hauseigenen Prüflabor auf Herz und Nieren geprüft – für höchste Qualität und Sicherheit. Das Labor ist durch den Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) anerkannt und wird vom ihm und anderen Prüfinstituten genutzt. Im Labor werden unsere Steckdosenkombinationen gemäß der geltenden Normen DIN EN/IEC 61439, DIN EN/IEC 60309 und VDE 0620 geprüft.
Wir bieten Ihnen ausschließlich komplett fertig verdrahtete Steckdosenkombinationen an, die auf Qualität und Sicherheit gemäß der Norm DIN EN/IEC 61439 geprüft wurden.
Bei Veränderungen an der Steckdosenkombination werden Sie zum Hersteller und übernehmen die volle Produkthaftung. Wenn Sie Kombinationen nachrüsten und auf Nummer sicher gehen wollen, sprechen Sie gerne mit unserem technischen Service – zusammen finden wir eine Lösung!
Unsere EverGUM®-Kombinationen sind für die freistehende Anwendung auf dem Boden geeignet. Sie haben vier robuste Standfüße aus Vollgummi. Ein Standrahmen ist daher nicht notwendig.
Die Produkte unserer EverGUM® Familie erfüllen standardmäßig die Schutzart IP 44. Gerne prüfen wir für Sie, ob wir ein EverGUM® Produkt als Sonderlösung auch gemäß einer anderen Schutzart ausrüsten können.