EverGUM® Steckdosenkombination 7401729
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| SCHUKO® | 3 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 16 A |
| InA | 16 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Vollgummi |
| Gewicht | 7501 g |
| Länge | 306 mm |
| Höhe | 288 mm |
| Breite | 230 mm |
| Lagerkombination | D |