MENNEKES Weltweit

MENNEKES

EverGUM® Steckdosenleiste 70571

franz./belg. Norm
  • Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb, RAL 1003
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bestellnr.70571
  • EAN4015394147985
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenleiste 70571

franz./belg. Norm 6
Absicherung
  • 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F3G2,5 mit NF-Stecker 16 A, 2 p+E, 400 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 3811 g
Höhe 445 mm
Breite 135 mm
Lagerkombination C