MENNEKES Weltweit

MENNEKES

EverGUM® Steckdosenleiste 7102180

CEE 32 A, 4 p, 400 V
franz./belg. Norm
  • Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.7102180
  • EAN4015394288978
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenleiste 7102180

CEE 32 A, 4 p, 400 V 1
franz./belg. Norm 6
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 3 LS 16 A, 1 p+N, C
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 5679 g
Höhe 445 mm
Breite 135 mm
Lagerkombination D