MENNEKES Weltweit

MENNEKES

EverGUM® Steckdosenleiste 7106783

CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 3 p, 230 V
System GB
  • als Steckdosenleiste für Wandmontage
  • aufhängbar
  • tragbar
  • Artikel-Nr.7106783
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenleiste 7106783

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 3 p, 230 V 1
System GB 2
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 3144 g
Höhe 445 mm
Breite 135 mm
Lagerkombination D

Planungsdaten & Downloads

EverGUM® Steckdosenleiste 7106783