MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung 22176

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 1 (63 A ist nicht genormt)
  • mit Kabelverschraubung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.22176
  • EAN4015394041771
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 22176

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gewicht 270 g
Prüfzeichen CN,CQC