MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung 24230

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 2 (63 A ist nicht genormt)
  • mit Kabelverschraubung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.24230
  • EAN4015394045885
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 24230

Ampere 63 A
Pole 2 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gewicht 256 g
Prüfzeichen CN,CQC