MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung 690A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Artikel-Nr.690A
  • EAN4015394005261
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 690A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 205 g
Prüfzeichen CN,CQC