MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung 726A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Artikel-Nr.726A
  • EAN4015394005513
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 726A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 208 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Kupplung 726A